ZHCS894U April 2001 – July 2019 TMS320F2810 , TMS320F2811 , TMS320F2812
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| PARAMETER | MIN | TYP | MAX | UNIT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fx | Input clock frequency | Resonator | 20 | 35 | MHz | ||
| Crystal | 20 | 35 | |||||
| XCLKIN | Without PLL | 4 | 150 | ||||
| With PLL | 5 | 100 | |||||
| fl | Limp mode clock frequency | 2 | MHz | ||||