ZHCS894U April 2001 – July 2019
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TI 提供大量的开发工具。下面列出了部分用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。要查看所有可用的工具和软件,请访问每个器件的“工具与软件”页面,见Table 8-1。
开发工具
TMS320F2812 eZdsp 入门套件 (DSK)
F2812 eZdsp ™是一个独立模块,能让评估人员检验 F2812 数字信号处理器 (DSP) 的某些特性,以确定该 DSP 是否符合其应用要求。该模块有一个单芯片并行端口,可连接 JTAG 扫描控制器。因此,该模块无需仿真器等其他开发工具即可运行。另外,该模块是为 F2812 处理器开发、演示和运行软件的出色平台。
Uniflash 独立闪存工具
CCS Uniflash 是一个独立的工具,用于在 TI MCU 上对片上闪存存储器进行编程。
软件工具
controlSUITE™ 软件套件:适用于 C2000™ 微控制器的软件开发工具
适用于 C2000 微控制器™的 controlSUITE ™是一套全面的软件基础架构、工具和文档,旨在最大限度地缩短系统开发时间。从特定于器件的驱动程序和支持软件到复杂系统应用中的完整 示例,controlSUITE 包含开发和评估等各阶段所需的资源。
用于 C2000 微控制器的 Code Composer Studio™ (CCS) 集成开发环境 (IDE)
Code Composer Studio 是支持 TI 的微控制器和嵌入式处理器产品系列的集成开发环境 (IDE)。Code Composer Studio 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用 的工具的工具。它包含了优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、描述器以及其他多种 功能。直观的 IDE 提供了单一用户界面,可帮助用户完成应用开发流程的每个步骤。熟悉的工具和界面使用户能够比以前更快地入手。Code Composer Studio 将 Eclipse 软件框架的优点和 TI 先进的嵌入式调试功能相结合,为嵌入式开发人员提供了一种功能丰富的优异开发环境。
模型
您可以从产品的“工具与软件”页面下载各种模型。这些模型包括 I/O 缓冲器信息规范 (IBIS) 模型和边界扫描 说明 语言 (BSDL) 模型。要查看所有可用的模型,请访问每个器件的“工具与软件”页面的“模型”部分,具体链接见Table 8-1。