ZHCS864Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
C2000™ 32 位微控制器针对处理、感应和驱动进行了优化,可提高实时控制应用(如工业电机驱动器、光伏逆变器和数字电源、电动汽车和运输、电机控制以及感应和信号处理)的闭环性能。C2000 系列包括高级性能 MCU 和入门级性能 MCU。
F2803x 系列微控制器将 C28x 内核和控制律加速器 (CLA) 的性能与高度集成的控制外设整合到低引脚数的器件中。该系列器件的代码与基于 C28x 的旧版代码兼容,同时具有较高的模拟集成度。
内部稳压器实现了单电源轨运行。HRPWM 模块经过强化,可实现双边沿控制(调频)。增设了具有 10 位内部基准的模拟比较器,可直接进行路由以控制 PWM 输出。ADC 可在 0V 至 3.3V 的满标量程范围内进行转换,支持 VREFHI/VREFLO 基准的比例运算。ADC 接口已针对低开销和延迟进行了优化。
要了解有关 C2000 MCU 的更多信息,请访问 C2000™ 实时控制 MCU 页面。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| TMS320F28035PN | LQFP (80) | 12.0mm × 12.0mm |
| TMS320F28034PN | LQFP (80) | 12.0mm × 12.0mm |
| TMS320F28033PN | LQFP (80) | 12.0mm × 12.0mm |
| TMS320F28032PN | LQFP (80) | 12.0mm × 12.0mm |
| TMS320F28031PN | LQFP (80) | 12.0mm × 12.0mm |
| TMS320F28030PN | LQFP (80) | 12.0mm × 12.0mm |
| TMS320F28035PAG | TQFP (64) | 10.0mm × 10.0mm |
| TMS320F28034PAG | TQFP (64) | 10.0mm × 10.0mm |
| TMS320F28033PAG | TQFP (64) | 10.0mm × 10.0mm |
| TMS320F28032PAG | TQFP (64) | 10.0mm × 10.0mm |
| TMS320F28031PAG | TQFP (64) | 10.0mm × 10.0mm |
| TMS320F28030PAG | TQFP (64) | 10.0mm × 10.0mm |
| TMS320F28035RSH | VQFN (56) | 7.0mm × 7.0mm |
| TMS320F28034RSH | VQFN (56) | 7.0mm × 7.0mm |
| TMS320F28033RSH | VQFN (56) | 7.0mm × 7.0mm |
| TMS320F28032RSH | VQFN (56) | 7.0mm × 7.0mm |
| TMS320F28031RSH | VQFN (56) | 7.0mm × 7.0mm |
| TMS320F28030RSH | VQFN (56) | 7.0mm × 7.0mm |