ZHCS864Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
引导 ROM 通过引导加载程序软件进行了出厂编程。引导 ROM 使用引导模式选择 GPIO 引脚,确定上电时要使用的引导模式。用户可以选择正常引导至应用程序代码、从外部连接下载新软件,或者选择在内部闪存/ROM 中进行编程的引导软件。引导 ROM 还包含用于数学相关算法中的标准表,例如 SIN/COS 波形。由于器件版本不同,引导 ROM 内容以及校验和值可能有所差异。详细信息,请参阅 TMS320F2803x 实时微控制器技术参考手册 中的“引导 BOM”一章。
| 模式 | GPIO37/TDO | GPIO34/COMP2OUT/ COMP3OUT |
TRST | 模式 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | GetMode |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 等待(说明请参阅节 7.1.10) |
| 1 | 0 | 1 | 0 | SCI |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 并行 IO |
| EMU | x | x | 1 | 仿真引导 |