ZHCSA13P November 2008 – February 2021 TMS320F28020 , TMS320F280200 , TMS320F28021 , TMS320F28022 , TMS320F28023 , TMS320F28023-Q1 , TMS320F28026 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027 , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| fSCL | SCL 时钟频率 | I2C 时钟模块频率介于 7MHz 与 12MHz 之间,并且 I2C 预分频器和时钟分频寄存器进行了适当配置。 | 400 | kHz | |
| Vil | 低电平输入电压 | 0.3 VDDIO | V | ||
| Vih | 高电平输入电压 | 0.7 VDDIO | V | ||
| Vhys | 输入滞后 | 0.05 VDDIO | V | ||
| Vol | 低电平输出电压 | 3mA 灌电流 | 0 | 0.4 | V |
| tLOW | SCL 时钟的低周期 | I2C 时钟模块频率介于 7MHz 与 12MHz 之间,并且 I2C 预分频器和时钟分频寄存器进行了适当配置。 | 1.3 | μs | |
| tHIGH | SCL 时钟的高周期 | I2C 时钟模块频率介于 7MHz 与 12MHz 之间,并且 I2C 预分频器和时钟分频寄存器进行了适当配置。 | 0.6 | μs | |
| lI | 输入电压介于 0.1 VDDIO 与 0.9 VDDIO(最大值)之间的输入电流 | -10 | 10 | μA | |