ZHCSA13P November 2008 – February 2021 TMS320F28020 , TMS320F280200 , TMS320F28021 , TMS320F28022 , TMS320F28023 , TMS320F28023-Q1 , TMS320F28026 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027 , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1
PRODUCTION DATA
| 模式 | 测试条件 | VREG 启用 | VREG 禁用 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDDIO(1) | IDDA(2) | IDD | IDDIO(1) | IDDA(2) | |||||||
| 典型值(3) | 最大值 | 典型值(3) | 最大值 | 典型值(3) | 最大值 | 典型值(3) | 最大值 | 典型值(3) | 最大值 | ||
| 工作 (闪存) |
启用下列外设时钟:
所有 I/O 引脚保持未连接状态。(4) 代码即将耗尽有 1 个等待状态的闪存。 XCLKOUT 关闭。 |
80mA | 90mA | 13mA | 18mA | 71mA | 80mA | 15mA | 18mA | 13mA | 18mA |
| 空闲 | 闪存断电。 XCLKOUT 关闭。 所有外设时钟关闭。 |
16mA | 19mA | 64μA | 69μA | 17mA | 20mA | 120μA | 400μA | 64μA | 69μA |
| 待机 | 闪存断电。 外设时钟关闭。 |
4mA | 7mA | 10μA | 15μA | 4mA | 7mA | 120μA | 400μA | 10μA | 15μA |
| 停机 | 闪存断电。 外设时钟关闭。 输入时钟禁用。(5) |
50μA | 10μA | 15μA | 15μA | 25μA | 10μA | 15μA | |||