ZHCSA13P November 2008 – February 2021 TMS320F28020 , TMS320F280200 , TMS320F28021 , TMS320F28022 , TMS320F28023 , TMS320F28023-Q1 , TMS320F28026 , TMS320F28026-Q1 , TMS320F28026F , TMS320F28027 , TMS320F28027-Q1 , TMS320F28027F , TMS320F28027F-Q1
PRODUCTION DATA
C2000™ 32 位微控制器针对处理、感应和驱动进行了优化,可提高实时控制应用(如工业电机驱动器、光伏逆变器和数字电源、电动汽车和运输、电机控制以及感应和信号处理)的闭环性能。C2000 系列包括高级性能 MCU 和入门级性能 MCU。
F2802x 微控制器系列提供 C28xx 内核的强大功能,同时结合低引脚数器件中高度集成的控制外设。该系列器件的代码与基于 C28x 的旧版代码兼容,同时具有较高的模拟集成度。
内部稳压器实现了单电源轨运行。HRPWM 模块经过强化,可实现双边沿控制(调频)。增设了具有 10 位内部基准的模拟比较器,可直接进行路由以控制 PWM 输出。ADC 可在 0V 至 3.3V 的固定满量程范围内实施转换,支持 VREFHI/VREFLO 基准的比例运算。ADC 接口已针对低开销和延迟进行了优化。
如需详细了解 C2000 MCU,请访问“C2000 概述”,地址为 www.ti.com/c2000。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| TMS320F28027PT | LQFP (48) | 7.0mm × 7.0mm |
| TMS320F28026PT | LQFP (48) | 7.0mm × 7.0mm |
| TMS320F28023PT | LQFP (48) | 7.0mm × 7.0mm |
| TMS320F28022PT | LQFP (48) | 7.0mm × 7.0mm |
| TMS320F28021PT | LQFP (48) | 7.0mm × 7.0mm |
| TMS320F28020PT | LQFP (48) | 7.0mm × 7.0mm |
| TMS320F280200PT | LQFP (48) | 7.0mm × 7.0mm |
| TMS320F28027DA | TSSOP (38) | 12.5mm x 6.2mm |
| TMS320F28026DA | TSSOP (38) | 12.5mm x 6.2mm |
| TMS320F28023DA | TSSOP (38) | 12.5mm x 6.2mm |
| TMS320F28022DA | TSSOP (38) | 12.5mm x 6.2mm |
| TMS320F28021DA | TSSOP (38) | 12.5mm x 6.2mm |
| TMS320F28020DA | TSSOP (38) | 12.5mm x 6.2mm |
| TMS320F280200DA | TSSOP (38) | 12.5mm x 6.2mm |