11 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLF (November 2013)to RevisionG (September 2025)
- 通篇添加了 TMP411D-Q1 器件;更新了数据表标题Go
- 根据最新的德州仪器 (TI) 和行业数据表标准更新了文档的外观Go
- 向说明 部分添加了“封装信息”表Go
- 添加了“器件比较”表、“器件命名规则”图和说明Go
- 通篇更新了“转换时间”Go
- 通篇更改了平均电流和关断电流Go
- 添加了引脚配置和功能 部分Go
- 在引脚功能 表中添加了“类型”列Go
- 更新了 D+/D- 引脚上的最大额定电压。Go
- 更新了 4、6、7、8 引脚上的最大额定电压。Go
- 更新了 V+ 引脚上的最大额定电压Go
- 更新了 TMP411-Q1 的人体放电模型 (HBM) 和充电器件模型 (CDM) 静电放电Go
- 向“热性能信息”部分中添加了 DGK 和 DDF 封装Go
- 更新了拼写错误,并将“TA = 15°C 至 85°C、V+ = 3.3V”从“远程温度误差”移至“本地温度误差”Go
- 向温度误差电源灵敏度中添加了条件“TDIODE =– 40°C 至 150°C”Go
- 在电气特性表中添加了新芯片的“转换时间”Go
- 更新了迟滞典型值的拼写错误,从 500mV 更新为 170mVGo
- 在电气特性表中添加了新芯片的“逻辑输入电流”。Go
- 在电气特性表中添加了新芯片的“输出低电压”Go
- 在电气特性表中添加了新芯片的“高电平输出漏电流”。Go
- 更新了拼写错误,并向“ALERT 或 THERM2 输出低电平灌电流”中添加了 6mA 最小值Go
- 在电气特性表中添加了新芯片的“静态电流”和所有测试条件Go
- 删除了对欠压锁定的限制Go
- 在电气特性表中添加了新芯片的“上电复位阈值”。Go
- 在电气特性表中添加了“欠压检测值”Go
- 将高速模式下的 t(SUDAT) 从 10ns 更改为 20ns。Go
- 添加了新芯片的“典型特性 (TMP411-Q1)”图Go
- 向详细说明 部分中添加了概述Go
- 更新了“概述”部分中的“基本连接”图Go
- 添加了功能方框图 部分Go
- 添加了特性说明 部分,并将特性信息调整到此部分中Go
- 添加了“12 位 Q4 参数和位值”表及其 C 代码。Go
- 更新了欠压锁定部分,因为新芯片的 POR 会删除欠压锁定电压Go
- 添加了器件功能模式 部分Go
- 向关断模式 (SD) 部分添加了说明文字,以便与实际器件行为保持一致Go
- 通篇将术语“主器件”更改为“控制器”,将“从器件”更改为“目标”Go
- 将时序表 添加到规格 部分Go
- 添加了“TMP411-Q1 和 TMP411D-Q1 器件地址选项”表Go
- 将寄存器信息 部分更改为寄存器映射 部分,并将寄存器信息集中到此部分中Go
- 更新了“状态寄存器”部分,因为新芯片的 POR 会删除欠压锁定电压Go
- 添加了“应用信息”部分Go
- 在设计要求部分添加了 D+ 波形Go
- 更新了详细设计过程部分Go
- 添加了电源建议部分Go
- 将布局注意事项 更改为布局指南
Go
- 添加了“布局示例”部分Go
- 添加了器件和文档支持部分及其子部分Go
- 添加了机械、封装和可订购信息 部分Go
Date Letter Revision History Changes Intro HTMLE (December 2012)to RevisionF (November 2013)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 将整个文档中的封装从 MSOP 更改为 VSSOP。Go
- 在第 1 部分列表项和“绝对最大额定值”表中将器件 CDM ESD 分类等级从 C3B 更改为 C4B。Go