ZHCST61G December 2010 – September 2025 TMP411-Q1 , TMP411D-Q1
PRODUCTION DATA
要访问 TMP411-Q1 和 TMP411D-Q1 上的特定寄存器,必须将适当的值写入指针寄存器。当读取和写入位为低电平时,指针寄存器的值是目标地址字节之后传输的第一个字节。对 TMP411-Q1 和 TMP411D-Q1 的每次写入操作都需要一个指针寄存器值,如 图 7-5 所示。
从 TMP411-Q1 和 TMP411D-Q1 器件读取时,写入操作存入指针寄存器的最后一个值用于确定读取操作会读取哪个寄存器。为了将寄存器指针更改为进行读取操作,必须在寄存器指针中写入一个新值。要完成此事务,应在 R/W 位为低电平时发出一个目标地址字节,后跟指针寄存器字节。无需额外的数据。然后,控制器生成一个启动条件,并在 R/W 位为高电平时发送目标地址字节,以启动读取命令。有关此序列的详细信息,请参阅图 7-6。如果需要从同一寄存器重复读取,则无需一直发送指针寄存器字节,因为 TMP411-Q1 和 TMP411D-Q1 器件会保留指针寄存器值,直至下一次写入操作更改该值。请注意,MSB 先发送寄存器字节,然后是 LSB。