ZHCST61G December 2010 – September 2025 TMP411-Q1 , TMP411D-Q1
PRODUCTION DATA
旧芯片:TMP411-Q1 检测电源电压何时达到 ADC 转换器工作所需的最低电压电平,如 图 7-3 所示。检测电路包含一个电压比较器,当电源电压 (V+) 超过 2.45V(典型值)时,该比较器会启用 ADC 比较器。在转换期间,检查比较器输出。在电源无效情况下,TMP411 不会执行温度转换。保留最后一次有效测量温度作为温度测量结果。请注意,当电源值介于上电复位 (POR) 和欠压锁定电压之间时,器件仍可以与主机通信。
新芯片:此行为与上电复位 (POR) 同时出现,用户必须考虑使用 POR 而非欠压锁定。当电源值高于如 图 7-4 所示 POR 电压时,新芯片既可以与主机通信,也可以进行温度转换。此外,当未连接远程二极管时,必须在电源斜升速率小于 240V/s 的情况下忽略第一次远程转换。
旧芯片和新芯片中的 POR 电压和欠压检测电压的差异如图 6-22 所示。