ZHCSO48E june 2021 – july 2023 TMP114
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度传感器 | |||||||
| TERR (1) | 温度精度 TMP114 | 有效转换时间 = 6.4ms | TA = 20°C 至 50°C VDD = 1.8V |
-0.2 | 0.2 | °C | |
| TA = -10°C 至 80°C VDD = 1.8V |
-0.3 | 0.3 | |||||
| TA = -40°C 至 125°C | -0.5 | 0.5 | |||||
| 温度精度 TMP114N | TA = -40°C 至 125°C | -1 | 1 | ||||
| TRES | 温度分辨率 | 包括符号位 | 16 | 位 | |||
| LSB | 7.8125 | m°C | |||||
| PSR | 直流电源抑制 | 单稳态模式 | 0.17 | °C/V | |||
| TREPEAT | 可重复性(2) | VDD= 1.2V(3) TA = 25°C |
取平均值功能关闭 6.4ms 转换时间 |
0.06 | °C | ||
| TLTD | 长期漂移(4) | 在 125℃、1.98V 条件下,1000 小时 | 0.03 | ||||
| tLIQUID | 响应时间(搅拌液体) | 单层柔性 PCB 厚度:0.2032mm |
τ = 63%,用于 25°C 至 75°C 的阶跃响应 | 300 | ms | ||
| 2 层 FR4 PCB 厚度:1.5748mm |
980 | ||||||
| 温度循环和迟滞 | TSTART = -40°C TFINISH = 125°C TTEST = 25°C 3 个周期 |
0.1 | °C | ||||
| tCONV | 有效转换时间 | AVG = 0 | 5 | 6.4 | 7.5 | ms | |
| AVG = 1 | 40 | 51.2 | 60 | ||||
| tVAR | 时序差 | 转换周期 压摆率结果 压摆率限值 |
-15 | 15 | % | ||
| 数字输入/输出 | |||||||
| CIN | 输入电容 | f = 100kHz | 3 | 10 | pF | ||
| VIH | 高电平输入逻辑 | 0.84 | 1.98 | V | |||
| VIL | 低电平输入逻辑 | 0 | 0.35 | V | |||
| IIN | 输入漏电流 | -0.2 | 0.2 | µA | |||
| VOL | 低电平输出逻辑 | SDA | IOL = -2 mA | 0 | 0.10 | 0.20 | V |
| 电源 | |||||||
| IDD_ACTIVE | 有效转换期间的电源电流 | 串行总线处于无效状态 | TA = 25°C | 68 | 120 | µA | |
| TA = -40°C 至 125°C | 150 | ||||||
| IDD | 平均电流消耗 | 连续转换周期 = 1Hz 串行总线处于无效状态 AVG = 0 |
TA = 25°C | 0.63 | 1.5 | µA | |
| TA = -40°C 至 125°C | 3.5 | ||||||
| 连续转换周期 = 1Hz 串行总线处于无效状态 AVG = 1 |
TA = 25°C | 3.5 | 6 | ||||
| TA = -40°C 至 125°C | 8.5 | ||||||
| ISB | 待机电流 | 连续模式 串行总线处于无效状态 有效转换间 |
TA = 25°C | 0.26 | 0.7 | µA | |
| TA = -40°C 至 125°C | 3 | ||||||
| ISD | 关断电流 | 串行总线处于无效状态 | TA = 25°C | 0.16 | 0.5 | uA | |
| TA = -40°C 至 125°C | 2.5 | ||||||
| VPOR | 电源阈值 | 电源上升,上电复位 | 0.97 | V | |||
| VBOR | 电源阈值 | 电源失效,欠压检测 | 0.92 | ||||
| tINIT | 上电复位后的初始化时间 | 1 | ms | ||||
| tRESET | 复位恢复时间 | 软复位或通用呼叫复位 | 1 | ms | |||