ZHCSO48E june 2021 – july 2023 TMP114
PRODUCTION DATA
当配置寄存器中的模式位设置为 0b 时,该器件在连续转换模式下运行。图 8-4 显示该器件处于连续转换周期。在该模式下,该器件可以进行多次转换,并在每次有效转换结束时更新温度结果寄存器和警报状态寄存器中的 Data_Ready_Flag。在禁用取平均值功能的情况下,该器件的典型有效转换时间为 6.4ms。启用取平均值功能时,该器件将在每个转换周期(一般时间为 51.2ms)开始时连续转换 8 次。
图 8-4 连续转换周期时序图配置寄存器中的 Conv_Period[1:0] 位控制着转换的速率。该器件通常在转换期间消耗 68µA 电流,在低功耗待机期间消耗 0.26µA 电流。通过降低转换的速率,连续模式下的平均电流消耗会降低,应用可从中受益。
使用方程式 1 计算连续模式下的平均电流。
其中