ZHCSO48E june 2021 – july 2023 TMP114
PRODUCTION DATA
在开始和停止条件之间,如果控制器使 SCL 线保持为低电平,或者 TMP114 使 SDA 线保持为低电平 30 ms(典型值),则 TMP114 将复位串行接口。如果 SCL 引脚被拉低,TMP114 会释放 SDA 线,并等待来自控制器的开始条件。为避免激活超时功能,请保持通信时的 SCL 工作频率至少为 1kHz。如果总线上的另一个器件使 SDA 引脚保持为低电平,则 TMP114 不会复位。