ZHCSO48E june 2021 – july 2023 TMP114
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TMP114 将以默认的 250ms 间隔进行温度转换,转换周期可在 6.4ms 至 2s 内进行调整。TMP114 的 SDA 和 SCL 引脚电压可以高于 VDD 引脚电压,这样,在使用 TMP114 时无需进行电源时序控制。
TMP114 采用超小型 Z 高度封装,用户可以将其放置在尽可能靠近温度源的位置,从而获得更好的热耦合性能。