ZHCSO48E june 2021 – july 2023 TMP114
PRODUCTION DATA
当配置寄存器中的 OS 位设置为 1b 时,TMP114 立即启动单稳态温度转换。如果 TMP114 正在进行温度转换,器件将停止当前的有效转换,并丢弃部分结果,然后开始新的单稳态转换。完成单稳态转换后,TMP114 将进入关断模式,OS 位将被清除,模式位将被设置为 1b。如果在连续模式下触发单稳态转换,则器件将在该转换完成后进入关断模式。
图 8-5 单稳态时序图如果 One_Shot 位的写入速度持续快于 TMP114 的有效转换时间,则该器件将在每次新写入 One_Shot 位时重新开始温度转换。TI 建议避免这种行为,因为温度结果在转换完成之前不会更新。如果系统触发数次连续单稳态转换,图 8-6 显示了该器件如何以连续的方式部分完成新的转换而不更新 Temp_Result 寄存器。
图 8-6 单稳态连续触发时序图