ZHCSR79 February 2024 TMP110
ADVANCE INFORMATION
快速模式 | 超快速模式 | 单位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
f(SCL) | SCL 运行频率 | 1 | 400 | 1 | 1000 | kHz | |
t(BUF) | STOP 和 START 条件之间的总线空闲时间 | 0.6 | 0.5 | µs | |||
t(SUSTA) | 重复 START 条件设置时间 | 0.6 | 0.26 | µs | |||
t(HDSTA) | 重复 START 条件后的保持时间。 在此周期后,生成第一个时钟。 |
0.6 | 0.26 | µs | |||
t(SUSTO) | STOP 条件设置时间 | 0.6 | 0.26 | µs | |||
t(HDDAT) | 数据保持时间(2) | 100 | 900 | 12 | 150 | ns | |
t(SUDAT) | 数据设置时间 | 100 | 50 | ns | |||
t(LOW) | SCL 时钟低电平周期 | 1.3 | 0.5 | µs | |||
t(HIGH) | SCL 时钟高电平周期 | 0.6 | 0.26 | µs | |||
t(VDAT) | 数据有效时间(数据响应时间)(3) | 0.9 | 0.45 | µs | |||
tR | SDA 和 SCL 上升时间 | 300 | 120 | ns | |||
tF | SDA 和 SCL 下降时间 | 300 | 20 x (V+/5.5V) |
120 | ns | ||
ttimeout | 超时(SCL = GND 或 SDA = GND) | 30 | 30 | ms | |||
tLPF | 毛刺信号抑制滤波器 | 50 | 50 | ns |