ZHCSR79 February 2024 TMP110
ADVANCE INFORMATION
在 START 和 STOP 条件之间,如果控制器使 SCL 线保持为低电平,或者 TMP110 使 SDA 线保持为低电平 30 ms(典型值),则 TMP110 将复位串行接口。如果 SCL 引脚被拉低,TMP110 会释放 SDA 线,并等待来自控制器的 START 条件。为避免激活超时功能,请保持在 SCL 工作频率至少为 1kHz 时的通信速度。如果总线上的另一个器件使 SDA 引脚保持为低电平,则 TMP110 不会复位。