ZHCSR79 February 2024 TMP110
ADVANCE INFORMATION
若要与 TMP110 进行通信,控制器必须首先通过一个地址字节来对目标器件进行寻址。该地址字节包括 7 个地址位和 1 个读取/写入 (R/W) 位,后者表明是执行读取还是写入操作。TMP110D 具有一个地址引脚,最多允许在单个总线上寻址四个器件。表 7-8 列出了用于适当连接最多四个器件的引脚逻辑电平。此表还介绍了使用 ALERT 引脚时可用的四个不同地址选项。
可订购器件 | ADD0 引脚连接 | 器件 I2C 总线地址 | 器件 I2C 总线地址(十六进制) | |
---|---|---|---|---|
地址变体 | TMP110D | GND | 1000000 | 40h |
V+ | 1000001 | 41h | ||
SDA | 1000010 | 42h | ||
SCL | 1000011 | 43h | ||
警报类型 | TMP110D0 | 不适用 | 1001000 | 48h |
TMP110D1 | 1001001 | 49h | ||
TMP110D2 | 1001010 | 4Ah | ||
TMP110D3 | 1001011 | 4Bh |