ZHCSR79A February 2024 – July 2024 TMP110
PRODUCTION DATA
该寄存器用于配置 TMP110 的低温警报限值。该限值采用 12 位或 13 位二进制补码格式,LSB 等于 62.5m°C,具体取决于配置寄存器中的 Extended_Mode 位设置。在正常模式格式下,启动时的默认值为 4B00h 或 75°C。
注意:如果温度寄存器格式发生变化,则下限寄存器值必须相应地更新。
返回寄存器映射。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| TLow_Limit[11:4] | |||||||
| R/W-4Bh | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| TLow_Limit[3:0] | 保留 | ||||||
| R/W-0h | R-0000b | ||||||
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| TLow_Limit[12:5] | |||||||
| R/W-4Bh | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| TLow_Limit[4:0] | 保留 | ||||||
| R/W-00h | R-000b | ||||||
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:4 | TLow_Limit[11:0] | R/W | 4B0h | 12 位温度下限设置。 当 Extended_Mode 位为 0b 时,温度下限由一个 12 位二进制补码字表示,LSB 等于 62.5m°C。其默认设置为 75°C。 |
| 3:0 | 保留 | R | 0000b | 保留 |
| 位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 15:3 | TLow_Limit[12:0] | R/W | 4B00h | 13 位温度下限设置。 当 Extended_Mode 位为 1b 时,温度下限由一个 13 位二进制补码字表示,LSB 等于 62.5m°C。 |
| 2:0 | 保留 | R | 000b | 保留 |