ZHCSR79 February 2024 TMP110
ADVANCE INFORMATION
该寄存器用于配置 TMP110 的高温警报限值。该限值采用 12 位或 13 位二进制补码格式,LSB 等于 62.5m°C,具体取决于配置寄存器中的 Extended_Mode 位设置。在正常模式格式下,启动时的默认值为 5000h 或 80°C。
注意:如果温度寄存器格式发生变化,则上限寄存器值必须相应地更新。
返回寄存器映射。
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
THigh_Limit[11:4] | |||||||
R/W-50h | |||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
THigh_Limit[3:0] | 保留 | ||||||
R/W-0h | R-0000b |
23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 |
THigh_Limit[12:5] | |||||||
R/W-50h | |||||||
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
THigh_Limit[4:0] | 保留 | ||||||
R/W-0h | R-000b |
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
15:4 | THigh_Limit[11:0] | R/W | 500h | 12 位温度上限设置。 当 Extended_Mode 位为 0b 时,温度上限由一个 12 位二进制补码字表示,LSB 等于 62.5m°C。其默认设置为 80°C。 |
3:0 | 保留 | R | 0000b | 保留 |
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
15:3 | THigh_Limit[12:0] | R/W | 5000h | 13 位温度下限设置。 温度下限由一个 13 位二进制补码字表示,LSB 等于 62.5m°C。 |
2:0 | 保留 | R | 000b | 保留 |