ZHCS469B September 2011 – June 2022 TMP100-Q1 , TMP101-Q1
PRODUCTION DATA
在比较器模式 (TM = 0) 下,当温度等于或超过 THIGH 中的值时,TMP101-Q1 的 ALERT 引脚变为有效状态,并根据故障位 F1 和 F0 生成连续数量的故障。ALERT 引脚保持有效,直到温度下降到低于针对同一故障数量所标明的 TLOW值。
在中断模式 (TM = 1) 下,当温度在连续数量的故障条件中等于或超过 THIGH 时,ALERT 引脚变为有效状态。ALERT 引脚保持有效,直到任一寄存器发生读取操作,或器件成功地对 SMBus 警报响应地址做出响应。如果器件被置于关断模式,ALERT 引脚也会被清除。一旦 ALERT 引脚被清除,只有在温度下降到低于 TLOW 时,该引脚才会再次有效。当温度下降到低于 TLOW 时,ALERT 引脚变为有效,并保持有效状态,直到任一寄存器的读取操作将其清除,或者成功地对 SMBus 警报响应地址做出响应。如果 ALERT 引脚被清除,将重复以上循环;当温度等于或超过 THIGH 时,ALERT 引脚变为有效。通过用常规调用复位命令来设置器件也可清除 ALERT 引脚。这一操作也会清除器件内部寄存器的状态,使器件恢复到比较器模式 (TM = 0)。
这两种运行模式如图 7-8 所示。表 7-11、表 7-12、表 7-13 和表 7-14 描述了 THIGH 和 TLOW 寄存器的格式。THIGH和 TLOW的加电复位值是:THIGH = 80°C 且 TLOW = 75°C。THIGH 和 TLOW 的数据格式与温度寄存器所使用的数据格式相同。
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H11 | H10 | H9 | H8 | H7 | H6 | H5 | H4 |
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H3 | H2 | H1 | H0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L11 | L10 | L9 | L8 | L7 | L6 | L5 | L4 |
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L3 | L2 | L1 | L0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
温度 THIGH 和 TLOW 寄存器的全部 12 位数据用于针对所有转换器分辨率的 ALERT 功能比较。即使转换器配置为 9 位分辨率,THIGH 和 TLOW 中的三个 LSB 也可能影响 ALERT 输出。