在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1) | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| 电源,V+ | | 7.5 | V |
| 输入电压(2) | –0.5 | 7.5 | V |
| 工作温度 | –55 | 125 | °C |
| 结温,TJ | | 150 | °C |
| 贮存温度,Tstg | –60 | 150 | °C |
(1) 应力超出绝对最大额定值 下所列的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力额定值,这并不表示器件在这些条件下以及在建议运行条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
(2) 输入电压额定值适用于所有 TMP100-Q1 和 TMP101-Q1 输入电压。