ZHCS469B September 2011 – June 2022 TMP100-Q1 , TMP101-Q1
PRODUCTION DATA
转换器分辨率位控制内部模数转换器 (ADC) 的分辨率,从而允许用户通过编程尽可能提高效率,实现更高的分辨率或更快的转换时间。表 7-10 展示了分辨率位及分辨率和转换时间之间的关系。
| R1 | R0 | 分辨率 | 转换时间 (典型值) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9 位 (0.5°C) | 40ms |
| 0 | 1 | 10 位 (0.25°C) | 80ms |
| 1 | 0 | 11 位 (0.125°C) | 160ms |
| 1 | 1 | 12 位 (0.0625°C) | 320ms |