ZHCS469B September 2011 – June 2022 TMP100-Q1 , TMP101-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 快速模式 | 高速模式 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||
| f(SCL) | SCL 运行频率 | 0.4 | 2 | MHz | ||
| t(BUF) | 停止条件和启动条件之间的总线空闲时间 | 1300 | 160 | ns | ||
| t(HDSTA) | 重复启动条件后的保持时间。 在此周期后,生成第一个时钟。 | 600 | 160 | ns | ||
| t(SUSTA) | 重复启动条件设置时间 | 600 | 160 | ns | ||
| t(SUSTO) | 停止条件设置时间 | 600 | 160 | ns | ||
| t(HDDAT) | 数据保持时间 | 20 | 900 | 20 | 170 | ns |
| t(SUDAT) | 数据设置时间 | 100 | 20 | ns | ||
| t(LOW) | SCL 时钟低电平周期 | 1300 | 360 | ns | ||
| t(HIGH) | SCL 时钟高电平周期 | 600 | 60 | ns | ||
| tRC、tFC | 时钟上升和下降时间 | 300 | 40 | ns | ||
| tRD、tFD | 数据上升和下降时间 | 300 | 170 | ns | ||