ZHCS469B September 2011 – June 2022 TMP100-Q1 , TMP101-Q1
PRODUCTION DATA
TMP100-Q1 和 TMP101-Q1 器件与两线制接口、SMBus 接口和 I2C 接口兼容。图 7-3 至图 7-6 描述了 TMP100-Q1 和 TMP101-Q1 的多种操作。以下列表提供了总线定义。Topic Link Label6.6 表中定义了图 7-3的参数。
总线空闲:SDA 和 SCL 线路都保持高电平。
开始数据传输:当 SCL 线路为高电平时,SDA 线路从高电平到低电平的状态变化将定义一个启动条件。每个数据传送由一个启动条件启动。
停止数据传输:当 SCL 线路为高电平时,SDA 线路从低电平到高电平的状态变化将定义一个停止条件。每一个被终止的数据传输带有一个重复的启动或者停止条件。
数据传输:在启动条件和停止条件之间传送的数据字节的数量没有限制,由控制器器件确定。接收器确认数据传送。
确认:每个接收器件在完成寻址后,必须生成一个确认位。做出确认的器件必须在确认时钟脉冲期间下拉 SDA 线路,这样,在确认时钟脉冲的高电平周期,SDA 线路为稳定低电平。必须将建立和保持时间考虑在内。在控制器接收数据时,通过在目标发送的最后一个字节上生成一个“非确认”,控制器可发出数据传输终止信号。
图 7-3 I2C 时序图
图 7-4 写入字格式的 I2C 时序图
图 7-5 读取字格式的 I2C 时序图
图 7-6 SMBus 警报的时序图