ZHCS469B September 2011 – June 2022 TMP100-Q1 , TMP101-Q1
PRODUCTION DATA
图 8-3 展示了 TMP100-Q1 和 TMP101-Q1 器件从室温 (27°C) 浸入 100°C 油浴的阶跃响应。时间常数(即输出达到输入阶跃 63% 的时间)是 0.9 秒。时间常数结果取决于安装 TMP100-Q1 或 TMP101-Q1 器件的 PCB。在此测试中,TMP100-Q1 和 TMP101-Q1 器件焊接于 0.375 英寸 × 0.437 英寸的双层 PCB 上。
图 8-3 温度阶跃响应