ZHCS469B September 2011 – June 2022 TMP100-Q1 , TMP101-Q1
PRODUCTION DATA
TMP100-Q1 和 TMP101-Q1 器件属于数字温度传感器,旨在替代负温度系数 (NTC) 和正温度系数 (PTC) 热敏电阻。该器件无需校准或外部组件信号调节即可提供典型值为 ±1°C 的精度。器件温度传感器为高度线性化产品,无需复杂计算或查表即可得知温度。片上 12 位 ADC 具备低至 0.0625°C 的分辨率。这类器件可采用 6 引脚 SOT-23 封装。
TMP100-Q1 和 TMP101-Q1 器件与 SMBus、两线制和 I2C 接口兼容。TMP100-Q1 可与多达八个器件共用一根总线。TMP101-Q1 具有 SMBus 警报功能,且每根总线支持的器件多达三个。
TMP100-Q1 和 TMP101-Q1 器件用于在各种通信、计算机、消费类产品、环境、工业和仪器应用中测量工作温度。
TMP100-Q1 和 TMP101-Q1 器件的额定工作温度范围为 −55°C 至 125°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TMP100-Q1 | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |
| TMP101-Q1 | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |