ZHCSYK3 July 2025 TMF0008
PRODUCTION DATA
主机可以通过发出“读取存储器”命令 (F0h) 后跟 2 字节地址来读取 FRAM 存储器。如果主机发出的地址大于 03D3h,器件会将六个最高有效地址位设置为零。然后,主机可以从地址范围内的地址或修改后的地址读取数据,直到达到地址 03D3h。如果主机继续进一步读取,TMF0008 将发送 1。主机可以通过发出复位脉冲来终止“读取存储器”命令序列。