ZHCSOG5C July 2021 – December 2024 TMAG5110-Q1 , TMAG5111-Q1
PRODUCTION DATA
该器件具有 2.5V 至 38V 的额定电压,相应的额定温度为 –40°C 至 125°C。由于该器件最大电流消耗为 17mA,可施加的最大电压取决于应用可接受的环境温度上限。图 7-24 中的曲线显示了可接受的最大电源电压与可接受的最高环境温度之间的关系。
图 7-24 也可以使用以下公式计算:

其中

其中

其中
将上述三个公式相结合可得出以下方程式 4:

该公式根据环境温度给出了器件可处理的最大电压。
例如,如果应用需要在最高 85°C 的环境温度下工作,TJmax、RθJA 和 ICCmax 使用数据表中定义的值,则此应用允许的最大电压由方程式 确定:

图 7-24 功率降额曲线