ZHCSOG5C July 2021 – December 2024 TMAG5110-Q1 , TMAG5111-Q1
PRODUCTION DATA
图 7-17 显示了当磁场低于 BOP 阈值时,施加 VCC 电压后器件的行为。达到 VCC 的最小值时,TMAG5110-Q1 将需要时间 tON 来上电,然后需要时间 tPD 将输出更新为高电平。
图 7-18 显示了当磁场高于 BOP 阈值时,施加 VCC 电压后器件的行为。达到 VCC 的最小值时,TMAG5110-Q1 将需要时间 tON 来上电,然后需要时间 tPD 将输出更新为高电平。
对于 TMAG5111-Q1,上电行为类似,但在 tPD 时间内 OUT1 将更新为低电平。OUT2 将在 tPD 时间内更新为高电平。上电序列之后的输出值将取决于磁体放置、旋转感应和器件型号。
图 7-17 B < BOP 时的上电时间
图 7-18 B > BOP 时的上电时间