ZHCSOG5C July 2021 – December 2024 TMAG5110-Q1 , TMAG5111-Q1
PRODUCTION DATA
增量编码器用于旋钮、滚轮、电机和流量计,以测量相对旋转运动。将环形磁体连接到旋转组件并放置在 TMAG511x-Q1 附近,传感器将在磁体转动时生成电压脉冲。TMAG511x-Q1 集成了两个传感器和两个信号链。这意味着每个通道可以独立地上升到最大速度。
当磁体旋转时,TMAG5110-Q1 将在每个输出上生成交替脉冲。一个输入将是从一个特定轴检测到的结果,而其他输出将从另一个特定轴检测。在表 8-1 中,这也称为径向和切向磁通。这两个信号是同一磁场的两个不同分量的结果,导致这两个信号彼此相差 90°。这种类型的信号也称为正交输出,非常适合测量旋转计数以及环形磁体方向的变化。
TMAG5111-Q1 直接生成速度和方向输出,因此无需进行外部处理。
可测量的最大旋转速度受到传感器带宽和磁体磁场强度的限制。
总体而言,带宽必须比每秒极数的两倍还要快。在此设计示例中,最大速度为 22500 RPM,使用 8 极磁体时每秒旋转 3000 极。TMAG511x-Q1 检测带宽通常为 40kHz,是极频率的十三倍以上。
磁体的强度也会影响磁体的旋转速度。最大强度非常接近阈值的较弱磁体将限制该磁场将高于 BOP 的时间,从而限制最大速度。对于磁场更强的磁体,高于 BOP 值的时间将更长。
当磁强度明显高于 BOP 时,方程式 5 可用于计算允许的速度。