ZHCSOG5C July 2021 – December 2024 TMAG5110-Q1 , TMAG5111-Q1
PRODUCTION DATA
TMAG5110-Q1 和 TMAG5111-Q1 是
二维双通道霍尔效应锁存器,通过 2.5V 至 38V 电源供电。由于专为高速和高温电机应用设计,这些器件针对利用旋转磁体的应用进行了优化。通过集成两个传感器和两个单独的信号链,TMAG511x-Q1 可提供两个独立的数字输出用于速度和方向计算 (TMAG5111-Q1),或直接为每个独立锁存器提供数字输出 (TMAG5110-Q1)。这种高度集成允许使用一个 TMAG511x-Q1 器件,而不是两个单独的锁存器。
该器件提供标准的 3mT 工作点以及高灵敏度 1.4mT 工作点。更高的磁性灵敏度可实现灵活的低成本磁体选型和机械部件放置。TMAG511x-Q1 还提供了三个 2 轴组合选项(X-Y、Z-X、Z-Y),以允许传感器相对于磁体灵活放置。
该器件在 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围内能够保持稳定一致的优异性能。
器件轴极
器件输出