ZHCSOG5C July 2021 – December 2024 TMAG5110-Q1 , TMAG5111-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | SOT-23版本 A | SOT-23版本 R(1) | ||
| GND | 2 | 2、3 | 接地 | 参考接地。 |
| NC | 3 | — | — | 无内部连接。建议连接到接地引脚。 |
| OUT1 | 4 | 5 | 输出 | 开漏输出 1。 对于 TMAG5110A-Q1:X 轴。 对于 TMAG5110B-Q1:Z 轴。 对于 TMAG5110C-Q1:Z 轴。 对于 TMAG5111-Q1:速度。 |
| OUT2 | 5 | 1 | 输出 | 开漏输出 2。 对于 TMAG5110A-Q1:Y 轴。 对于 TMAG5110B-Q1:X 轴。 对于 TMAG5110C-Q1:Y 轴。 对于 TMAG5111-Q1:方向。 |
| VCC | 1 | 4 | 电源 | 2.5V 至 38V 电源。在 VCC 和接地之间连接一个电容值至少为 0.01µF 的陶瓷电容器。 |