ZHCSL92G May 2020 – March 2024 TLV9151-Q1 , TLV9152-Q1 , TLV9154-Q1
PRODUCTION DATA
TLV915x-Q1 系列具有内部相位反转保护功能。当输入被驱动至超过其线性共模范围时,很多运算放大器都会出现相位反转。这种情况在同相电路中最常见,当输入被驱动至超过指定的共模电压范围时,导致输出反向到相对的电源轨上。TLV915x-Q1 是一款轨至轨输入运算放大器;因此,共模范围可扩展至电源轨。电源轨之外的输入信号不会导致相位反转;相反,输出限制在适当的电源轨中。图 6-7中展示了这个特性。有关相位反转的更多信息,请参阅具有互补对输入级的运算放大器应用手册。
图 6-7 无相位反转