ZHCSL92G May 2020 – March 2024 TLV9151-Q1 , TLV9152-Q1 , TLV9154-Q1
PRODUCTION DATA
TLV915x-Q1 系列(TLV9151-Q1、TLV9152-Q1 和 TLV9154-Q1)是 16V 通用汽车级运算放大器系列。这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输出、低失调电压(典型值为 ±125µV)、低温漂(典型值为 ±0.3µV/°C)和 4.5MHz 带宽。
宽差分输入电压范围、高输出电流 (±75mA)、高压摆率 (21V/μs) 以及低噪声 (10.8nV/√Hz) 等便利功能使 TLV915x-Q1 成为一款适用于汽车应用的强大低噪声运算放大器。
TLV915x-Q1 系列运算放大器采用标准封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
| 器件型号 | 通道数 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|---|
| TLV9151-Q1 | 单通道 | DBV(SOT-23,5) | 2.9mm x 2.8mm |
| DCK(SC70,5) | 2mm x 2.1mm | ||
| 单通道,关断 | DBV(SOT-23,6) | 2.9mm x 2.8mm | |
| TLV9152-Q1 | 双通道 | D(SOIC,8) | 4.9mm x 6mm |
| PW(TSSOP,8) | 3mm x 6.4mm | ||
| DGK(VSSOP,8) | 3mm x 4.9mm | ||
| TLV9154-Q1 | 四通道 | D(SOIC,14) | 8.65mm x 6mm |
| DYY(SOT-23,14) | 4.2mm x 3.26mm | ||
| PW(TSSOP,14) | 5mm x 6.4mm |
TLV915x-Q1 应用于单极低通滤波器