ZHCSL92G May 2020 – March 2024 TLV9151-Q1 , TLV9152-Q1 , TLV9154-Q1
PRODUCTION DATA
任何放大器的内部功耗都会导致内部温度(结温)升高。这一现象称为 自热。TLV915x-Q1 的绝对最大结温为 150°C。超过该温度器件会损坏器件。TLV915x-Q1 具有过热保护功能,可减少自热造成的损坏。该保护功能的工作原理是监视器件的温度,并在温度超过 170°C 时关闭运算放大器输出驱动。图 6-2 展示了 TLV9151-Q1 的应用示例,该器件因为其功耗 (0.81W) 而会产生显著的自热。热能计算表明,当环境温度为 65°C 时,器件结温将达到 177°C。不过,实际器件会关闭输出驱动来恢复到安全的结温。图 6-2 显示了电路在过热保护期间的行为。在正常工作期间,器件充当缓冲器,因此输出为 3V。当自热导致器件结温升高超过内部限制时,过热保护强制输出进入高阻抗状态,并通过电阻 RL 将输出拉至接地。如果依旧存在导致过大功耗的状况,放大器将在关断和启用状态之间振荡,直到输出故障得到纠正。
图 6-2 过热保护