ZHCSL92H May 2020 – October 2026 TLV9151-Q1 , TLV9152-Q1 , TLV9154-Q1
PRODUCTION DATA
TLV915x-Q1 是一个 16V 的轨到轨输入运算放大器,其输入共模范围在任一电源轨之外扩展了 200mV。此宽范围通过并联互补的 N 沟道和 P 沟道差分输入对实现,如图 6-6 所示。当输入电压接近正电源轨(通常从 (V+) – 1V 至高于正电源 100mV)时,N 通道对有效。当输入电压为低于负电源电压 100mV 到大约 (V+) – 2V 时,P 沟道对有效。有一个小转换区域,通常从 (V+) – 2V 至 (V+) – 1V,在这个区间内两个输入对均打开。此转换区域可能会随工艺不同而略有波动;在该区域内,与该区域外的运行相比,以下因素可能会降低:
图 5-5 更详细地显示了典型器件在输入电压失调方面的转换区域。
有关共模电压范围和 PMOS/NMOS 对相互作用的更多信息,请参阅具有互补对输入级的运算放大器 应用手册。