ZHCSL92H May 2020 – October 2026 TLV9151-Q1 , TLV9152-Q1 , TLV9154-Q1
PRODUCTION DATA
TLV915x-Q1 的额定工作范围为 2.7V 至 16V(±1.35V 至 ±8V);多种规格适用于 –40°C 至 125°C 的温度范围。节 5.8 包括可能会随工作电压或温度的变化而显著变化的参数。
电源电压超过 16V 可能会对器件造成永久损坏;请参阅节 5.1。
将 0.1µF 旁路电容器置于电源引脚附近,以减少来自高噪声电源或高阻抗电源的耦合误差。更多有关旁路电容器放置的详细信息,请参阅节 7.4。