ZHCSL92H May 2020 – October 2026 TLV9151-Q1 , TLV9152-Q1 , TLV9154-Q1
PRODUCTION DATA
TLV915x-Q1 系列(TLV9151-Q1、TLV9152-Q1 和 TLV9154-Q1)是 16V 通用运算放大器系列。
这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低失调电压(典型值为 ±125µV)、低温漂(典型值为 ±0.3µV/°C)和 4.5MHz 带宽。
宽差分和共模输入电压范围、高输出电流 (±75mA)、高压摆率 (21V/µs)、低功耗运行(560µA,典型值)和关断功能使 TLV915x-Q1a 成为适用于汽车应用的稳健、高速、高性能运算放大器。