ZHCSI64E February 2019 – August 2021 TLV9101 , TLV9102 , TLV9104
PRODUCTION DATA
TLV910x 是一个 16V 的真正轨到轨输入运算放大器,其输入共模范围在任一电源轨之外扩展了 100mV。此宽范围通过并联互补的 N 通道和 P 通道差分输入对实现的,如图 7-7 所示。N 沟道对接近正电源轨的输入电压有效,通常高于正电源电压 (V+) – 1V 至 100mV 。P 沟道对于从低于负电源 100mV 到大约 (V+) – 2V 的输入是有效的。其转换区域较小,通常为(V+) –2V 至 (V+) – 1V 这时两个输入对都处于开启状态。此转换区域可能随工艺不同而略有波动,在此区域内,与在该区域外运行相比,PSRR、CMRR、失调电压、温漂、噪声和 THD 性能可能会下降。为实现 TLV910x 系列的出色性能,应尽可能避免此转换区域。
图 7-7 轨到轨输入级