ZHCSI64E February 2019 – August 2021 TLV9101 , TLV9102 , TLV9104
PRODUCTION DATA
TLV910x 采用集成电磁干扰 (EMI) 滤波来减少无线通信设备、混合使用模拟信号链和数字元件的高密度电路板等干扰源产生的 EMI 效应。采用电路设计技术可改进 EMI 抗扰度;TLV910x 受益于这些设计改进措施。德州仪器 (TI) 已经开发出在 10MHz 至 6GHz 宽频谱范围内准确测量和量化运算放大器抗扰度的功能。图 7-1 显示了对 TLV910x 执行此测试的结果。表 7-1 显示了在实际应用中 TLV910x 在常见特定频率下的 EMIRR IN+ 值。表 7-1 列出了可在下图所示的特定频率或其近似频率下运行的应用。运算放大器的 EMI 抑制比 应用报告详细说明了与运算放大器相关的 EMIRR 性能主题,该报告可通过 www.ti.com 下载。
图 7-1 TLV910x EMIRR 测试| 频率 | 应用或分配 | EMIRR IN+ |
|---|---|---|
| 400MHz | 移动无线广播、移动卫星、太空操作、气象、雷达、超高频 (UHF) 应用 | 59.5 dB |
| 900MHz | 全球移动通信系统 (GSM) 应用、无线电通信、导航、GPS(最高可达 1.6GHz)、GSM、航空移动通信及 UHF 应用 | 68.9 dB |
| 1.8GHz | GSM 应用、个人移动通信、宽带、卫星和 L 波段(1GHz 至 2GHz) | 77.8 dB |
| 2.4GHz | 802.11b、802.11g、802.11n、蓝牙®、个人移动通信、工业、科学和医疗 (ISM) 无线频段、业余无线电通信和卫星、S 波段(2GHz 至 4GHz) | 78.0 dB |
| 3.6GHz | 无线电定位、航空通信和导航、卫星、移动通信、S 波段 | 88.8 dB |
| 5GHz | 802.11a、802.11n、航空通信和导航、移动通信、太空和卫星操作、C 波段(4GHz 至 8GHz) | 87.6 dB |