ZHCSI64E February 2019 – August 2021 TLV9101 , TLV9102 , TLV9104
PRODUCTION DATA
TLV910x 具有电阻输出级,能够驱动中等容性负载,而且通过采用隔离电阻器,可以轻松配置该器件来驱动大型容性负载。增加增益可增强放大器驱动更大容性负载的能力;请参阅图 7-4 和图 7-5。在确定放大器是否将稳定运行时,需要考虑一些因素,如特定的运算放大器电路配置、布局、增益和输出负载等。
图 7-4 小信号过冲与容性负载间的关系(100mV 输出阶跃,G = 1)
图 7-5 小信号过冲与容性负载间的关系(100mV 输出阶跃,G = –1)若要增加单位增益配置下的驱动能力,可与输出串联,插入一个小的(10Ω 至 20Ω)电阻器 RISO,如图 7-6 中所示,以此来提高容性负载驱动能力。此电阻器可显著减少振铃,并保持纯容性负载的直流性能。但是,如果电阻负载与容性负载并联,则会产生一个电压分压器,从而在输出端引入增益误差并略微减小输出摆幅。引入的误差与 RISO / RL 的比率成正比,在低输出电平下通常可忽略不计。高容性负载驱动使 TLV910x 非常适合于基准缓冲器、MOSFET 栅极驱动器和电缆屏蔽驱动器等应用。图 7-6 中所示的电路采用隔离电阻器 RISO 来稳定运算放大器的输出。RISO 修改了系统的开环增益,从而增加了相位裕度 中总结了使用 OPAx990 的结果。
图 7-6 使用 TLV9101 扩展容性负载驱动