ZHCSI64E February 2019 – August 2021 TLV9101 , TLV9102 , TLV9104
PRODUCTION DATA
此非反相比较器电路向运算放大器的非反相端子施加输入电压 (VIN)。两个电阻器(R1 和 R2)分摊电源电压 (V+),以建立中位阈值电压 (VTH)(根据 Equation1 计算得出)。具体电路如图 8-1 所示。当 VIN 低于 VTH 时,输出电压将切换为负电源,并等于低电平输出电压。当 VIN 高于 VTH 时,输出电压将切换为正电源,并等于高电平输出电压。
在此示例中,已选定电阻器 1 和 2 为 100kΩ,基准阈值设为 7.5V。但可通过使用 Equation1 调整电阻器 1 和 2 来修改阈值。电阻器 1 和 2 的值也已选定,用以降低功耗,但这些值可进一步增加以降低功耗,或减少以提高噪声性能。