ZHCSI64E February 2019 – August 2021 TLV9101 , TLV9102 , TLV9104
PRODUCTION DATA
TA = 25°C,VS = ±8V,VCM = VS / 2,RLOAD = 10kΩ 且连接至 VS / 2 并且 CL = 100pF(除非另有说明)

| 根据 13,481 个放大器得出的分布图;TA = 25°C |

| VCM = V+ | ||
| 每种颜色代表一个样本器件。 |

| TA = 25°C | ||
| 每种颜色代表一个样本器件。 |

| TA = 125°C | ||
| 每种颜色代表一个样本器件。 |

| VCM = V– | ||
| 每种颜色代表一个样本器件。 |
图 6-11 闭环增益和相位与频率间的关系
图 6-13 输入偏置电流与温度间的关系

| VS = 5V,RL 连接到 V+ |

| f = 0Hz |
图 6-21 0.1Hz 至 10Hz 噪声
| BW = 80kHz,VOUT = 3.5 VRMS |
图 6-25 每通道静态电流与电源电压间的关系
图 6-27 开环电压增益与温度间的关系 (dB)
| G = –1,100mV 输出阶跃 |

| G = –1,100mV 输出阶跃 |

| G = -10 |

| CL = 20pF,G = 1,20mV 阶跃响应 |

| CL = 20pF,G = 1 |

| CL = 10pF,G = -1 |
图 6-41 最大输出电压与频率间的关系
图 6-43 EMIRR(电磁干扰抑制比)与频率间的关系
| 175 个放大器的分配 |

| VCM = V– | ||
| 每种颜色代表一个样本器件。 |

| TA = 25°C | ||
| 每种颜色代表一个样本器件。 |

| TA = -40°C | ||
| 每种颜色代表一个样本器件。 |

| CLOAD = 15pF | ||
图 6-12 输入偏置电流与共模电压间的关系
图 6-14 输出电压摆幅与输出电流(拉电流)间的关系
| VS = 5V,RL 连接到 V– |


| f = 0Hz |
图 6-22 输入电压噪声频谱密度与频率间的关系
| BW = 80kHz,f = 1kHz |
图 6-26 每通道静态电流与温度间的关系
图 6-28 开环输出阻抗与频率间的关系
| G = 1,100mV 输出阶跃 |


| G = -10 |

| RL = 1kΩ,CL = 20pF,G = –1,10mV 阶跃响应 |

| CL = 20pF,G = 1 |

图 6-42 通道隔离与频率间的关系