ZHCSJN6F May 2019 – April 2025 TLV9001-Q1 , TLV9002-Q1 , TLV9004-Q1
PRODMIX
TLV900x-Q1 是一系列符合汽车标准的低功率、轨对轨输入和输出运算放大器。这些器件的工作电压范围为 1.8V 至 5.5V,具有单位增益稳定特性,并且适用于各种通用应用。输入共模电压范围包括两个电源轨,并允许将 TLV900x-Q1 系列用于几乎任何单电源应用。轨到轨输入和输出摆幅显著增加了动态范围,特别是在低电源应用中,因此这些器件非常适合驱动采样模数转换器 (ADC)。