ZHCSJN6F May 2019 – April 2025 TLV9001-Q1 , TLV9002-Q1 , TLV9004-Q1
PRODMIX
TLV900x-Q1 系列的额定工作电压范围为 1.8V 至 5.5V(±0.9V 至 ±2.75V);多种规格适用于 –40°C 至 125°C 的温度范围。电气特性 部分介绍了可能会随工作电压或温度而显著变化的参数。
电源电压大于 6V 会对器件造成永久损坏;请参阅绝对最大额定值 表。
将 0.1µF 旁路电容器置于电源引脚附近,以减少来自高噪声电源或高阻抗电源的耦合误差。有关旁路电容器放置位置的详细信息,请参阅布局指南部分。