ZHCSJN6F May 2019 – April 2025 TLV9001-Q1 , TLV9002-Q1 , TLV9004-Q1
PRODMIX
TLV900x-Q1 系列的输入共模电压范围相对于电源轨向外扩展了 100mV,从而支持 1.8V 至 5.5V 的完整电源电压范围。此性能由一个互补输入级实现:一个 N 沟道输入差分对和一个与之并联的 P 沟道差分对,如功能方框图 部分所示。N 沟道对对于靠近正电源轨的输入电压有效,通常比正电源高 (V+) – 1.4V 至 100mV,而 P 沟道对针对低于负电源轨 100mV 至大约 (V+) – 1.4V 间的输入打开。有一个小转换区域,通常介于 (V+) – 1.2V 至 (V+) – 1V 之间,在这个区间内两个对都打开。此 100mV 转换区域可能会随工艺不同而发生变化,最高可达 100mV。因此,此转换区域(两个级都打开)在低端上的范围介于 (V+) – 1.4V 至 (V+) – 1.2V 之间,而在高端上的范围高达 (V+) – 1V 至 (V+) – 0.8V。在此转换区域内,与器件在该区域外运行相比,PSRR、CMRR、失调电压、温漂和 THD 等性能可能会下降。