ZHCSJN6F May 2019 – April 2025 TLV9001-Q1 , TLV9002-Q1 , TLV9004-Q1
PRODMIX
在 TA = 25°C、V+ = 2.75V、V– = –2.75V、RL = 10kΩ 连接到 VS/2、VCM = VS/2 且 VOUT = VS/2 条件下测得(除非另有说明)

| VS = 5V |




| CL = 10pF | ||

| CL = 10pF |




| VS = 5.5V | VCM = 2.5V | G = 1 |
| BW = 80kHz | VOUT = 0.5VRMS |



| G = -1 | VIN = 100mVpp | |

| G = 1 | VIN = 6.5VPP | |

| G = 1 | VIN = 100mVPP | CL = 10pF |

| G = 1 | CL = 100pF | 2V 阶跃 |



| VS = 5V,TA = –40°C 至 +125°C |






| VS = 1.8V 至 5.5V |

| VCM = (V–) – 0.1V 至 (V+) – 1.4V | ||


| VS = 5.5V | VCM = 2.5V | f = 1kHz |
| G = 1 | BW = 80kHz |


| G = 1 | VIN = 100mVpp | |
图 6-26 相位裕度与容性负载间的关系
| G = -10 | VIN = 600mVPP | |

| G = 1 | VIN = 4VPP | CL = 10pF |

| G = 1 | CL = 100pF | 2V 阶跃 |