ZHCSVY5A May 2024 – July 2025 TLV1812-EP , TLV1822-EP
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出 | ||||||
| TPD-HL | 传播延迟时间,高电平到低电平 | VOD = 10mV,CL = 50pF | 900 | ns |
||
| TPD-HL | 传播延迟时间,高电平到低电平 | VOD = 100mV,CL = 50pF | 450 | ns |
||
| TPD-LH | 传播延迟时间,低电平到高电平,推挽输出 | VOD = 10mV,CL = 50pF | 900 | ns | ||
| TPD-LH | 传播延迟时间,低电平到高电平,推挽输出 | VOD = 100mV,CL = 50pF | 420 | ns |
||
| TRISE | 输出上升时间,20% 至 80%,推挽输出 | CL = 50pF | 15 | ns | ||
| TFALL | 输出下降时间,80% 至 20% | CL = 50pF | 15 | ns | ||
| FTOGGLE | 切换频率 | VID = 100mV,CL = 50pF | 500 | kHz | ||
| 上电时间 | ||||||
| PON | 上电时间 | 200 | µs | |||