ZHCSVY5A May 2024 – July 2025 TLV1812-EP , TLV1822-EP
PRODUCTION DATA
过驱电压 VOD 是超出基准电压的输入电压(而不是总输入峰值间电压)。如 图 7-1 示例所示,过驱电压为 100mV。过驱电压会影响传播延迟 (tp)。过驱电压越小,传播延迟越长,尤其在 < 100mV 时。如果需要非常快的速度,使用尽可能大的过驱电压。与过驱电压相反,更大的欠驱电压会导致 tp 增加。这在比较器输入存在轨到轨输入摆幅的应用中尤其重要。结果可能导致传播延迟偏移(tpLH 和 tpHL 之间的差异)。作为低功耗比较器,如果传播延迟变化至关重要,建议避免使用该系列比较器。
上升时间 (tr) 和下降时间 (tf) 是从输出波形的 20% 和 80% 点开始的时间。